1.0403 Utrjeno jeklo
| Št. materiala | 1.0403 |
| US-standard (AISI) | - |
| Kratek naziv | C15GPb |
| Starejša oznaka | C15Pb |
| Opis | Utrjeno jeklo |
| Sestava Sestavni deli zlitine [%] | C: 0,12–0,18 Si: ≤ 0,40 Mn: 0,30–0,80 P: ≤ 0,045 S: ≤ 0,045 Pb: 0,15–0,35 |
| Gostota [g/cm³] | 7,9 |
Meja raztezanja | ≥ 355 |
| Natezna trdnost Rm [N/mm²] | 590–780 |
| Raztezek po pretrgu A [%] | ≥ 14 |
| Možnost vpenjanja | dobra |
| Možnost varjenja | primerna |
| Toplotna obdelava | možno |
| Druge lastnosti | - |
| Glavne vrste uporabe | Varilni zaporni zapahi |
Ti podatki prestavljajo orientacijske vrednosti in za njihovo pravilnost ne prevzemamo nikakršne odgovornosti. Lastnosti jeklenih materialov so v visoki meri odvisne od njihove termične in/ali mehanske obdelave.